Utilizzato per una corretta messa a terra di tutti i componenti del contenitore installati su telai conformi a VDE. Le connessioni di messa a terra sono pronte per l'allacciamento e tagliate su misura.
- Codice prodotto:
- TE 7000675
- Descrizione prodotto
- Utilizzato per una corretta messa a terra di tutti i componenti del contenitore installati su telai conformi a VDE. Le connessioni di messa a terra sono pronte per l'allacciamento e tagliate su misura.
- Parti incluse nella fornitura
- 4 cavetti di terra, 300 mm
4 cavetti di terra, 350 mm
Materiale di fissaggio - Nota
- Se una valutazione dei rischi basata sull'uso finale è stata effettuata da un elettricista qualificato e non è stato determinato un maggiore potenziale di rischio, non sono necessarie misure per effettuare la messa a terra
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,2 kg
- Peso lordo
- 0,205 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177437357
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Descrizione prodotto
- TE KIT di messa a terra Ø 4 mm², Imax. 40 A
- Documentazione
- Quick guide