Kit di messa a terra per contenitori di derivazione KL

Codice prodotto: KL 2570100

Costituito da viti, dadi, rondelle di contatto e cavetto di terra necessari per la messa a terra del coperchio. Lunghezza 250 mm, sezione 4 mm².

Codice prodotto:
KL 2570100
Descrizione prodotto
Costituito da viti, dadi, rondelle di contatto e cavetto di terra necessari per la messa a terra del coperchio.
Sezione
4 mm²
Dimensioni
Lunghezza: 250 mm
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,12 kg
Peso lordo
0,158 kg
Codice tariffa doganale
85444290
EAN
4028177555105
ETIM 9
EC001503
ETIM 8
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Descrizione prodotto
KL Set Di Messa A Terra - 5 Pz
Documentazione
Info sheet