Sbarra di messa a terra, verticale per VX, VX IT

Codice prodotto: DK 7542000

Grazie ai conduttori forniti è possibile collegare a terra (con configurazione a stella) i pannelli passacavi. La regolazione dei morsetti a terra è variabile, portata di corrente della sbarra ca. 200 A.

Codice prodotto:
DK 7542000
Descrizione prodotto
Facile montaggio sul passo meccanico da 25 mm sui profilati portanti da 482,6 mm (19"). Grazie ai conduttori forniti è possibile collegare a terra (con configurazione a stella) i pannelli passacavi. La regolazione dei morsetti a terra è variabile. Portata di corrente della sbarra ca. 200 A.
Parti incluse nella fornitura
Sbarra di messa a terra in E-Cu 57 secondo DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
15 cavetti di terra 6 mm², L = 500 mm
null
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Lunghezza: 745 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX IT
TS
Altezza: 1.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,455 kg
Peso lordo
1,655 kg
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177131811
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descrizione prodotto
DK Sbarra di messa a terra, verticale, L: 745 mm, cavetti di messa a terra: 15x 6 mm², L: 500 mm, morsetti di connessione conduttori: 16x 2,5-16 mm²
Documentazione
Info sheet