Grazie ai conduttori forniti è possibile collegare a terra (con configurazione a stella) i pannelli passacavi. La regolazione dei morsetti a terra è variabile, portata di corrente della sbarra ca. 200 A.
- Codice prodotto:
- DK 7544000
- Descrizione prodotto
- Facile montaggio sul passo meccanico da 25 mm sui profilati portanti da 482,6 mm (19"). Grazie ai conduttori forniti è possibile collegare a terra (con configurazione a stella) i pannelli passacavi. La regolazione dei morsetti a terra è variabile. Portata di corrente della sbarra ca. 200 A.
- Parti incluse nella fornitura
- Sbarra di messa a terra in E-Cu 57 secondo DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
null
15 cavetti di terra 6 mm², L = 500 mm
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Lunghezza: 1.145 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
TS
Altezza: 1.400 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,017 kg
- Peso lordo
- 2,217 kg
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177131859
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descrizione prodotto
- DK Sbarra di messa a terra, verticale, L: 1145 mm, cavetti di messa a terra: 15x 6 mm², L: 500 mm, morsetti di connessione conduttori: 16x 2,5-16 mm²
- Documentazione
- Info sheet