Per un ampliamento ordinato dei cavetti di terra (con configurazione a stella) sulle sbarre di compensazione del potenziale verticali.
- Codice prodotto:
- DK 7549000
- Descrizione prodotto
- Per un ampliamento ordinato dei cavetti di messa a terra (con configurazione a stella) sulla sbarra di compensazione del potenziale verticale.
- Parti incluse nella fornitura
- Cavetti di terra 6 mm², L = 500 mm
Precablati, con capicorda e puntalini terminali
Morsetti di connessione conduttori 2,5 - 16 mm²
Materiale di fissaggio - Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,58 kg
- Peso lordo
- 0,687 kg
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177187320
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Descrizione prodotto
- DK Kit di ampliamento di messa a terra sulla sbarra verticale di compensazione del potenziale. Cavetti di messa a terra: 6 mm² preassemblati con capicorda e puntalini terminali, L: 500 mm, in morsetti di messa a terra 2,5 - 16 mm²