Per l'allacciamento dei cavetti e delle bandelle di messa a terra al profilato verticale e orizzontale dell'armadio.
- Codice prodotto:
- DK 7829200
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento di cavetti di messa a terra, bandelle piatte di messa a terra sul profilo verticale e orizzontale dell'armadio. La piastrina di contatto viene unita al telaio dell'armadio con due viti per lamiera, le quali garantiscono un contatto sicuro. Il collegamento a massa avviene attraverso i perni filettati M8 x 20 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- 1 piastrina di contatto
2 viti di fissaggio
1 rondella dentellata
1 dado a mantello M8
1 rondella di contatto M8
1 rondella di tenuta - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,037 kg
- Peso lordo
- 0,038 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177231979
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Descrizione prodotto
- DK Punto di messa a terra centrale , per il collegamento dei cavetti e delle bandelle di messa a terra al profilato verticale e orizzontale dell'armadio, perni filettati M8 x 20 mm, lamiera d'acciaio, zincata
- Documentazione
- Info sheet