Per perni di messa a terra 8 mm, server alla compensazione del potenziale di un perno di messa a terra di 8 mm o per l'impiego in combinazione con il punto di messa a terra principale.
- Codice prodotto:
- IT 7548210
- Descrizione prodotto
- Il connettore di messa a terra serve alla compensazione del potenziale di un perno di messa a terra di 8 mm o per l'impiego in combinazione con il punto di messa a terra centrale 7829.200. Si possono collegare fino a 5 morsetti piatti (6,3 mm) in un unico punto.
- Parti incluse nella fornitura
- 10 connettori di messa a terra, incluso il materiale di fissaggio.
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,11 kg
- Peso lordo
- 0,126 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177520264
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descrizione prodotto
- DK Kit per messa a terra a stella - 10pz