Sbarra di messa a terra

Codice prodotto: SZ 2364000

Codice prodotto:
SZ 2364000
Applicazioni tipiche
Fascette fino a 6 mm² (conduttori fini)
Fascette fino a 10 mm² (conduttori unifilari o multifilari)
Fascetta principale fino a 35 mm²
Materiale
Sbarra PE: rame
Morsetti di connessione, staffe, viti: acciaio
Parti incluse nella fornitura
Sbarra di messa a terra
42 viti (premontate)
Dimensioni
Lunghezza: 699 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,5 kg
Peso lordo
0,617 kg
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177022133
ETIM 9
EC000329
ETIM 8
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descrizione prodotto
SZ Sbarra di Messa a Terra, L 699 mm