Per proteggere i componenti elettronici sensibili, è possibile creare un collegamento equipotenziale utilizzando questo dispositivo standardizzato (con pulsante a pressione).
- Codice prodotto:
- DK 7752950
- Descrizione prodotto
- Durante le operazioni di manutenzione o assistenza tecnica negli armadi si possono creare elevate differenze di potenziale dannose per i componenti elettronici. Per proteggere tali componenti dai danni di natura elettrostatica è possibile creare un collegamento equipotenziale utilizzando questo dispositivo standardizzato (con pulsante a pressione). Il punto di collegamento viene connesso elettricamente al telaio dell’armadio per mezzo di due viti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,032 kg
- Peso lordo
- 0,035 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177325227
- ETIM 9
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- DK Punto Di Connessione Esd