Supporti per sbarre Conduttore N

Codice prodotto: SV 9686300

Per assemblare conduttori di neutro o PEN a 1 polo.

Codice prodotto:
SV 9686300
Descrizione prodotto
Per assemblare conduttori di neutro o PEN a 1 polo. Il supporto per sbarre viene fissato al telaio dell'armadio.
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-HB
Colore
Similare RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio
Ogni fase può essere equipaggiata con max. 4 sbarre (sbarre parziali)
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,39 kg
Peso lordo
0,421 kg
Codice tariffa doganale
85469010
EAN
4028177935983
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrizione prodotto
SV Supporto sbarre N-/PEN, 1 polo, per sbarre 50x10 mm, (max. 4x50x10 mm)
Documentazione
Istruzioni
Protective conductor brochure
Safety instructions