La combinazione PE/PEN, costituita da sbarre di distribuzione, squadrette Kombi e piastrine di accoppiamento, consente di realizzare una struttura verificata con prove di tipo in accordo alla IEC 61 439-1.
- Codice prodotto:
- SV 9661230
- Descrizione prodotto
- La combinazione PE/PEN, costituita da sbarre di distribuzione, squadrette Kombi e piastrine di accoppiamento, consente di realizzare una struttura verificata con prove di tipo in accordo alla IEC 61 439-1.
- Vantaggi
- Grazie alle squadrette Kombi premontate, le piastrine di accoppiamento e le sbarre tagliate a misura secondo la larghezza dell'armadio, è possibile ridurre i tempi e i costi di montaggio
- Applicazioni tipiche
- Forma costruttiva 2-4
- Altri
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Approved short-circuit current capability
- Icw|30|kA, 1 sec.
- Per sbarre di distribuzione
- Sbarre in rame elettrolitico con fori integrati
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 30 ‐ 10 mm
- Per sbarre di distribuzione
- Larghezza: 30
Altezza: 10 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Peso lordo
- 2,177 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,408
- Codice tariffa doganale
- 74198090
- EAN
- 4028177546653
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descrizione prodotto
- SV Squadrette Kombi PE/PEN E-Cu, LarghxAlt.: 30x10 mm