- Codice prodotto:
- SV 9686520
- Descrizione prodotto
- Con forature integrate.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Ø hole
- 11,5 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 900 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 1.000 mm
- Sezione
- 30 mm x 5 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,4 kg
- Peso lordo
- 2,4 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 1,2
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177934757
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descrizione prodotto
- SV Sbarre PE/PEN 30x5 mm, L: 900mm per VX L: 1000 mm