Sbarra PE/PEN in rame elettrolitico per VX

Codice prodotto: SV 9686542

Secondo DIN EN 13 601. Con forature integrate.

Codice prodotto:
SV 9686542
Descrizione prodotto
Con forature integrate.
Materiale
Rame elettrolitico
Ø hole
11,5 mm
Dimensioni
Lunghezza: 1.100 mm
Adatti per
Larghezza: = 1.200 mm
Sezione
40 mm x 10 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
7,84 kg
Peso lordo
7,9 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
3,92
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177934832
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descrizione prodotto
SV Sbarre PE/PEN 40x10 mm, L: 1100mm per VX L: 1200 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni
Protective conductor brochure
Safety instructions