Sbarra PE/PEN in rame elettrolitico per VX

Codice prodotto: SV 9686584

Secondo DIN EN 13 601. Con forature integrate.

Codice prodotto:
SV 9686584
Descrizione prodotto
Con forature integrate.
Materiale
Rame elettrolitico
Ø hole
11,5 mm
Dimensioni
Lunghezza: 300 mm
Adatti per
Larghezza: = 400 mm
Sezione
80 mm x 10 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
4,26 kg
Peso lordo
4,3 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
2,15
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177934771
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descrizione prodotto
SV Sbarre PE/PEN 80x10 mm, L: 300mm per VX L: 400 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Protective conductor brochure
Safety instructions