- Codice prodotto:
- SV 9686350
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio della sbarra PE/PEN al profilato dell'armadio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 3,0 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,412 kg
- Peso lordo
- 0,536 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177935976
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrizione prodotto
- SV Angolare di fissaggio PE/PEN, per sbarre 30x5 mm, 30/40/80x10 mm