Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti. La superficie microtraforata della porta in lamiera d'acciaio è circa l'85%.
- Codice prodotto:
- DK 5301446
- Descrizione prodotto
- Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. La superficie microtraforata della porta in lamiera d'acciaio è circa l'85%.
- Materiale
- Telaio: profilo in alluminio estruso
Griglia di ventilazione: lamiera d'acciaio
Profilo verticale: alluminio anodizzato
Profilo orizzontale: alluminio verniciato - Colore
- Maniglia Comfort VX, cerniere, profilo orizzontale, griglia di ventilazione: RAL 9005
Profilo verticale: argento - Parti incluse nella fornitura
- Porta con maniglia Comfort per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E
3 cerniere 180°, montate
Materiale di fissaggio - Indicazioni per il montaggio
- Per un angolo di apertura della porta di 180° nelle installazioni in batteria è necessaria una cerniera a 180°
- Nota
- Angolo di apertura della porta max. 240° con armadi stand-alone
- Angolo di apertura della porta max. 105° con armadi in batteria
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 2.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 10,3 kg
- Peso lordo
- 11,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 42,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177955059
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm
- Documentazione
- Info sheet