Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti. La superficie microtraforata della porta in lamiera d'acciaio è circa l'85%.
- Codice prodotto:
- DK 5301571
- Descrizione prodotto
- Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. La superficie microtraforata della porta in lamiera d'acciaio è circa l'85%.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- Porta: RAL 7035
Maniglia Comfort VX: RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- Porta con maniglia Comfort per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E
3 cerniere 130°, montate all'interno
Materiale di fissaggio - Indicazioni per il montaggio
- Per un angolo di apertura della porta di 180° nelle installazioni in batteria è necessaria una cerniera a 180°
- Nota
- Angolo di apertura della porta max. 165° con armadi stand-alone
- Angolo di apertura della porta max. 110° con armadi in batteria
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 2.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 13,4 kg
- Peso lordo
- 14,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 54,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177955110
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- VX IT Porta ventilata 800x2200mm
- Documentazione
- Info sheet