Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti.
- Codice prodotto:
- VX 5301423
- Descrizione prodotto
- Per sostituire la porta di armadi già allestiti.
- Materiale
- Telaio: profilo in alluminio estruso
Profilo verticale: alluminio anodizzato
Profilo orizzontale: alluminio verniciato
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm - Colore
- Maniglia Comfort VX, cerniere, profilo orizzontale: RAL 9005
Profilo verticale: argento - Parti incluse nella fornitura
- Porta con maniglia Comfort VX per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E
3 cerniere 180°, montate
Materiale di fissaggio - Indicazioni per il montaggio
- Per un angolo di apertura della porta di 180° nelle installazioni in batteria è necessaria una cerniera a 180°
- Nota
- Angolo di apertura della porta max. 240° con armadi stand-alone
- Angolo di apertura della porta max. 105° con armadi in batteria
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 2.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 16,142 kg
- Peso lordo
- 17,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 65,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177955028
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- Aluminium glazed door, one-piece for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, frame: extruded aluminium section
- Documentazione
- Info sheet