Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti. La superficie microtraforata della porta in lamiera d'acciaio è circa l'85%.
- Codice prodotto:
- DK 5301652
- Descrizione prodotto
- Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti. La superficie microtraforata della porta in lamiera d'acciaio è circa l'85%.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- Porta: RAL 7035
Maniglia Comfort VX, cerniere: RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- Porta, divisa verticalmente, con maniglia Comfort VX inserto cilindrico con serratura di sicurezza 3524 E, destra
3 cerniere a 180°, montate su ogni metà porta
Materiale di fissaggio - Indicazioni per il montaggio
- Per un angolo di apertura della porta di 180° nelle installazioni in batteria è necessaria una cerniera a 180°
- Nota
- Angolo di apertura della porta max. 240° con armadi stand-alone
- Angolo di apertura della porta max. 160° con armadi in batteria
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 15 kg
- Peso lordo
- 15,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177955141
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- Porta in lamiera d'acciaio, divisa verticalmente, aerata, per VX IT, per sostituire la porta di armadi già allestiti. La superficie microtraforata della porta in lamiera d'acciaio è circa l'85%. Per armadi con larghezza: 800 mm, per armadi con altezza: 2.000 mm
- Documentazione
- Info sheet