Per una protezione sicura degli accessi. Separa l'area comandi dall'hardware.
- Codice prodotto:
- SZ 1381550
- Materiale
- Porta: lamiera d'acciaio
- Superficie
- Porta: verniciatura a polveri, bucciata
- Colore
- Porta: RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Porta
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Materiale di fissaggio - Possibili installazioni
- Per l'installazione negli armadi compatti AX in lamiera d'acciaio e acciaio inox solo in combinazione con gli chassis di allestimento interno AX
- Nota
- Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A
- Adatta per tipo di contenitore
- AX Lamiera d'acciaio
- Adatto per larghezza
- = 500 mm
- Per altezza
- = 500 mm
- Spessore porta
- 1 mm
- Angolo di apertura della porta
- 100°
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,1 kg
- Peso lordo
- 3,16 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177971141
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- SZ Porta interna per armadi compatti AX, lamiera d'acciaio, per contenitori LxA: 500x500 mm
- Documentazione
- Istruzioni