Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Con cerniere da 180° e maniglia girevole con chiusura di sicurezza 3524 E.
- Codice prodotto:
- DK 7824201
- Descrizione prodotto
- Superficie perforata su entrambi i lati con bocchetta di ingresso aria > 78% per un'ottimale portata dell'aria.
- Materiale
- Porta: lamiera d'acciaio
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm - Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Porta trasparente, aerata
Maniglia Comfort per inserti cilindrici con chiusura a serratura 3524 E
Cerniere da 180° (4 pz.)
Materiale di fissaggio - Indicazioni per il montaggio
- Per gli armadi TS con porte in lamiera d'acciaio, montati in batteria, è possibile solo l'utilizzo della cerniera a 180° 7824.520.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
SE
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 19,38 kg
- Peso lordo
- 20,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177236134
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- DK-TS Glazed door, WxH: 600x2000 mm, Vented