Utilizzata, ad esempio, se devono essere installate due porte con larghezza 400 mm, invece di una da 800 mm, per mantenere liberi i passaggi di servizio.
- Codice prodotto:
- TS 8801450
- Descrizione prodotto
- Utilizzata, ad esempio, se si installano due porte con larghezza 400 mm, invece di una da 800 mm, per mantenere liberi i passaggi di servizio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 2 porte con telaio rinforzato
Cerniere
Elementi di chiusura - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
VX SE
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 2.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 33,8 kg
- Peso lordo
- 40 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177325630
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- TS Porta battente con serratura, per TS, TS IT, SE, per LarghxAlt.: 800x2000 mm
- Documentazione
- Info sheet