- Codice prodotto:
- TS 8801010
- Descrizione prodotto
- Da utilizzare come alternativa alla porta. La traversa di sicurezza impedisce un'eventuale caduta dell'operatore all'interno dell'armadio. Facilmente asportabile durante i lavori di manutenzione.
- Materiale
- Legno, verniciato
- Colore
- RAL 3000
- Lunghezza
- 1.090 mm
- Nota
- Possibilità di accorciare per altre dimensioni (larghezza dell'armadio 110 mm)
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
Larghezza: ≤ 1.200 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- VX
- TS
- VX SE
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX: ≤ 1.200 mm
Tipo di contenitore: TS
Tipo di contenitore: VX SE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,084 kg
- Peso lordo
- 1,284 kg
- Codice tariffa doganale
- 44219999
- EAN
- 4028177516984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
TS Traversa di Protezione, per TS, SE, Tagliabile a Misura, per L 1200 mm, L 1090 mm