In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.
- Codice prodotto:
- TS 8610685
- Descrizione prodotto
- In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.
- Materiale
- Telaio: profilo in alluminio estruso
Angolari: Pressofusione di zinco
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm - Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- Telaio: RAL 7035
Angolari: RAL 7035
Vetro d'ispezione (bordatura stampigliata nella parte interna): RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- Telaio della porta con vetro di sicurezza
Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
Cerniere da 180° (4 pz.) - Superficie visibile
- Larghezza finestra d'ispezione: 460 mm
Altezza finestra d'ispezione: 1.640 mm - Altezza finestra d'ispezione
- 1.640 mm
- Indicazioni per il montaggio
- Per il montaggio in sostituzione della parete posteriore sono necessari gli elementi di chiusura
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
VX SE
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 1.800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 12,9 kg
- Peso lordo
- 13,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 76101000
- EAN
- 4028177693821
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- TS Porta Trasparente, per TS, TS IT, SE, per 600X1800 mm
- Documentazione
- Istruzioni