In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.
- Codice prodotto:
- VX 8618020
- Descrizione prodotto
- In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.
- Materiale
- Telaio: profilo in alluminio estruso
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm - Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- Telaio: RAL 7035
Vetro d'ispezione (bordatura stampigliata nella parte interna): RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- Porta trasparente
Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
Cerniere da 180° (4 pz.) - Codice IK
- IK08
- Nota
- Per il montaggio in sostituzione della parete posteriore sono necessari gli elementi di chiusura per cornice 8618.110
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 2.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 13,5 kg
- Peso lordo
- 14,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177921054
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- VX Porta Trasparente, 600X2000 mm
- Documentazione
- Istruzioni