Adatto per tutte le aste di chiusura degli armadi monoporta e delle porte trasparenti con chiusura di sicurezza standard o maniglia Comfort VX. Il blocco impedisce che le aste di chiusura si muovano quando la porta è aperta.
- Codice prodotto:
- VX 8618460
- Vantaggi
- Il blocco impedisce che le aste di chiusura si muovano quando la porta è aperta
- Nota
- CNOMO è un'indicazione dell'industria automobilistica francese. Per motivi di sicurezza la maniglia non può essere chiusa a porta aperta
- Adatta per tipo di contenitore
- VX
- VX IT
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,12 kg
- Codice tariffa doganale
- 83015000
- EAN
- 4028177921900
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- VX Blocco Aste di Chiusura Secondo Cnomo
- Documentazione
- Info sheet