- Codice prodotto:
- SZ 2426.100
- Descrizione prodotto
- Impedisce l’accumulo di polveri sul bordo superiore della porta e tra la porta e il profilato superiore orizzontale dell'armadio. Sul listello è possibile applicare etichette, diciture o il proprio logo aziendale.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Incluso il foglio di protezione trasparente per l’applicazione di strisce di diciture (altezza 29,5 mm).
- Nota
- Utilizzato anche in combinazione con il profilo di copertura sul bordo superiore
- Dimensioni
- Lunghezza: 1.200 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,879 kg
- Peso lordo
- 0,88 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177463035
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
SZ Listello sagomato antipolvere per VX, TS, VX SE, L: 1200 mm