Per il montaggio su profilo verticale. La traversa di protezione viene facilmente inserita.
- Codice prodotto:
- TS 8801000
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio su profilo verticale. La traversa di protezione viene facilmente inserita.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,35 kg
- Peso lordo
- 0,368 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177516977
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Supporto per Traversa di Protezione
- Documentazione
- Info sheet