Per personalizzare la porta applicando indicazioni specifiche. Completo di pellicola trasparente e materiale di fissaggio.
- Codice prodotto:
- VX 8618450
- Descrizione prodotto
- Per personalizzare la porta applicando indicazioni specifiche.
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Listelli identificativi
Foglio di protezione trasparente
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Larghezza: 450 mm
Altezza: 29 mm - Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,28 kg
- Peso lordo
- 0,357 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177921160
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Descrizione prodotto
- VX Listello per Diciture, L= 600 mm
- Documentazione
- Info sheet