Cassetto per tastiera e mouse per VX

Codice prodotto: VX 8620520

Per mouse e tastiera con larghezza max. 500/700 mm. L'elevato grado di protezione è mantenuto anche in posizione aperta.

Codice prodotto:
VX 8620520
Descrizione prodotto
Per mouse e tastiera con larghezza max. 500/700 mm. L'elevato grado di protezione è mantenuto anche in posizione aperta.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Cassetti
Coperchio ribaltabile
Traversa di separazione
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 340 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54
Confezione
1 pz.
Peso netto
16,06 kg
Peso lordo
17,34 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177926875
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
VX Cassetto Portatastiera 600X200 mm
Documentazione
Info sheet