Porta parziale per VX

Codice prodotto: SV 9682176

A scelta battuta della porta a destra o a sinistra.

Codice prodotto:
SV 9682176
Descrizione prodotto
Per armadi VX in sostituzione della porta o della parete posteriore. Le porte parziali possono essere combinate tra loro secondo le esigenze d'installazione. Sia nella parte superiore che in quella inferiore è necessario applicare una flangia di chiusura. A scelta battuta della porta a destra o a sinistra. Per le porte senza vetro d'ispezione (altezza 600 - 1000 mm) è possibile l'installazione del telaio di montaggio 2305.000. Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura, esecuzione A.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie
Verniciatura bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Porta parziale
Traversa di separazione
Cerniere
Elementi di chiusura
Materiale di fissaggio
Nota
Angolo di apertura delle porte parziali max. 130°
Chiusura
Numero di chiusure: 4
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.600 mm
Adatti per
Larghezza: = 600 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54
Confezione
1 pz.
Peso netto
19,6 kg
Peso lordo
21 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
80 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177929098
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrizione prodotto
VX Porta parziale, LA.: 600x1600 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Istruzioni