A scelta battuta della porta a destra o a sinistra.
- Codice prodotto:
- TS 8801570
- Esecuzione
- con lastra in vetro di sicurezza 3 mm
- Descrizione prodotto
- Per armadi TS in sostituzione della porta o della parete posteriore. Le porte parziali possono essere combinate tra loro secondo le esigenze d'installazione. Sia nella parte superiore che in quella inferiore è necessario applicare una flangia di chiusura. A scelta battuta della porta a destra o a sinistra. Per le porte senza vetro d'ispezione (altezza 600 - 1000 mm) è possibile l'installazione del telaio di montaggio SZ 2305.000. Inserto a doppio pettine di serie, sostituibile con inserti di chiusura esecuzione F, e a partire dall'altezza di 600 mm, con maniglia Comfort.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Traversa di separazione
Cerniere
Elementi di chiusura
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 600 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 per armadio completato
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,08 kg
- Peso lordo
- 6,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177253216
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Documentazione
- Istruzioni