Per mouse e tastiera con larghezza max. 500/700 mm. Anche quando è in posizione aperta l'elevato grado di protezione è mantenuto.
- Codice prodotto:
- TS 8801715
- Descrizione prodotto
- Per mouse e tastiera con larghezza max. 500/700 mm. L'elevato grado di protezione è mantenuto anche in posizione aperta.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Cassetti
Coperchio ribaltabile
Traversa di separazione
Materiale di fissaggio - Indicazioni per il montaggio
- Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A, maniglie in plastica, esecuzione B, o maniglie a traversino, esecuzione B
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 16,057 kg
- Peso lordo
- 16,902 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177258891
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Cassetto portatastiera, per TS, LarghxAlt.: 600x200 mm
- Documentazione
- Info sheet