Per proteggere gli elementi di comando e visualizzazione nelle dimensioni 19" standard o metriche.
- Codice prodotto:
- FT 2787000
- Esecuzione
- metrico
- Descrizione prodotto
- Con chiusura di sicurezza, serratura a chiave n. 3524 E.
- Materiale
- Telaio: Profilati in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco
Vetro: vetro acrilico, fumé - Parti incluse nella fornitura
- Cerniere e materiale di fissaggio inclusi.
Incl. inserto di sicurezza n. 3524 E - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 54
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 400 mm
Profondità: 47,5 mm - Superficie visibile
- Larghezza finestra d'ispezione: 460 mm
Altezza finestra d'ispezione: 379,5 mm - Profondità montaggio componenti (max)
- 43 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,228 kg
- Peso lordo
- 2,428 kg
- Codice tariffa doganale
- 39205100
- EAN
- 4028177032330
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Descrizione prodotto
- FT Finestra Protezione 500X400
- Documentazione
- Istruzioni