Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane.
- Codice prodotto:
- FT 2731010
- Esecuzione
- Profilato da 30
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane.
- Materiale
- Telaio: Alluminio, anodizzato naturale
Vetro: Vetro acrilico - Parti incluse nella fornitura
- Maniglia in plastica a traversino con inserto di sicurezza n. 3524 E inclusa
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 54
- Adatto per nr. d'ord.
- 1010.000
- 1054.000
- 1060.000
- 1360.000
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 600 mm - Dimensioni
- Larghezza: 597 mm
Altezza: 597 mm
Profondità: 36 mm - Superficie visibile
- Larghezza finestra d'ispezione: 537 mm
Altezza finestra d'ispezione: 537 mm - Profondità montaggio componenti (max)
- 32 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,236 kg
- Peso lordo
- 3,48 kg
- Codice tariffa doganale
- 76101000
- EAN
- 4028177938472
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- FT Finestra D'Ispezione LXAXP 597X597X36 mm per contenitori AX Al Posto della Porta E per Superfici Piane
- Documentazione
- Istruzioni