Pannello di comando per contenitori AX

Codice prodotto: AX 2743010

Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane. Realizzato con una cornice in profilato di alluminio con giunzioni angolari interne e con una piastra di alluminio, spessore 3 mm, fissata all'interno.

Codice prodotto:
AX 2743010
Descrizione prodotto
Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane. Realizzato con una cornice in profilato di alluminio con giunzioni angolari interne e con una piastra di alluminio, spessore 3 mm, fissata all'interno.
Materiale
Alluminio, anodizzato naturale
Parti incluse nella fornitura
Telaio in alluminio
Pannello per quadro di comando
Cerniere
Bblocchetti di fissaggio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 54
Adatto per nr. d'ord.
1008.000
1038.000
1338.000
Nota
In caso di installazione alternativa alla porta è necessaria la chiusura a filo
Adatti per
Tipo di contenitore: AX
Larghezza: = 380 mm
Altezza: = 600 mm
Dimensioni
Larghezza: 377 mm
Altezza: 597 mm
Profondità: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Larghezza: 323 mm
Altezza: 543 mm
Superficie allestibile
Larghezza: 307 mm
Altezza: 527 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,22 kg
Peso lordo
3,44 kg
Codice tariffa doganale
76169990
EAN
4028177938533
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrizione prodotto
FT Pannello di Comando LXAXP 377X597X36 mm per contenitori AX Al Posto della Porta E per Superfici Piane
Documentazione
Altre informazioni
Info sheet
Istruzioni