Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane. Realizzato con una cornice in profilato di alluminio con giunzioni angolari interne e con una piastra di alluminio, spessore 3 mm, fissata all'interno.
- Codice prodotto:
- AX 2745010
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane. Realizzato con una cornice in profilato di alluminio con giunzioni angolari interne e con una piastra di alluminio, spessore 3 mm, fissata all'interno.
- Materiale
- Alluminio, anodizzato naturale
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio in alluminio
Pannello per quadro di comando
Cerniere
Bblocchetti di fissaggio - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 54
- Adatto per nr. d'ord.
- 1007.000
- 1013.000
- 1050.000
- 1350.000
- Nota
- In caso di installazione alternativa alla porta è necessaria la chiusura a filo
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
Larghezza: = 500 mm
Altezza: = 500 mm - Dimensioni
- Larghezza: 497 mm
Altezza: 497 mm
Profondità: 36 mm - Dimensions of aluminium plate
- Larghezza: 443 mm
Altezza: 443 mm - Superficie allestibile
- Larghezza: 427 mm
Altezza: 427 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,343 kg
- Peso lordo
- 3,543 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177938557
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- FT Pannello di Comando LXAXP 497X497X36 mm per contenitori AX Al Posto della Porta E per Superfici Piane
- Documentazione
- Altre informazioni
- Info sheet
- Istruzioni