Inserto cilindrico per inserti di chiusura secondo DIN 18 252, con chiusura con diverse chiavi per gli inserti contenuti nella stessa confezione.
- Codice prodotto:
- SZ 9785040
- Parti incluse nella fornitura
- con 3 chiavi per ogni inserto di chiusura
- Lunghezza
- 40 mm
- Montaggio nel tipo di maniglia
- Maniglia VX per inserti cilindrici
- Maniglia Comfort TS per inserti cilindrici
- Maniglia Comfort AX
- Maniglia Comfort Mini AX
- Mini-comfort handle for EL 3-part for profile half-cylinders
- Maniglia Comfort serie Mini per inserti cilindrici
- Maniglia Ergoform-S standard
- Nota
- Specifico per la maniglia Rittal corrispondente
- Chiusura
- Inserto di chiusura: Inserto cilindrico secondo DIN 18 252
chiusura singola - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,14 kg
- Peso lordo
- 0,15 kg
- Codice tariffa doganale
- 83016000
- EAN
- 4028177493629
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descrizione prodotto
- CS Inserto Cilindrico, per Inserti di Chiusura, Secondo DIN 18 252