Chiusura a filo, acciaio inox, con inserto a doppio pettine
- Codice prodotto:
- SZ 2304000
- Materiale
- Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
- Parti incluse nella fornitura
- Le chiavi non sono incluse nella fornitura.
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Chiusura a filo completamente in acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
- Chiusura
- Inserto di chiusura: Inserto a doppio pettine
- Adatta per tipo di contenitore
- AE in acciaio inox con chiusura a filo
- Su base AE con chiusura a filo in acciaio inox
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,07 kg
- Peso lordo
- 0,079 kg
- Codice tariffa doganale
- 83016000
- EAN
- 4028177020788
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- SZ Chiusura Per Articoli Ae
- Documentazione
- Info sheet