Alternativa alla chiusura a filo standard in diverse esecuzioni.
- Codice prodotto:
- SZ 2309110
- Materiale
- Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
- Parti incluse nella fornitura
- Le chiavi non sono incluse nella fornitura.
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Chiusura a filo completamente in acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
- Chiusura
- Inserto di chiusura: Inserto a doppio pettine
- Adatta per tipo di contenitore
- Contenitori E-Box KX
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,13 kg
- Codice tariffa doganale
- 83016000
- EAN
- 4028177944596
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- SZ Chiusura a Filo, per contenitori E-Box Kx, Acciaio Aisi 304, con Inserto a Doppio Pettine
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Info sheet