Chiusura a filo, in poliammide rinforzato con fibre di vetro con inserto di sicurezza, chiusura E1
- Codice prodotto:
- SZ 2540500
- Materiale
- Poliammide rinforzato con fibre di vetro
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Le chiavi non sono incluse nella fornitura.
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Solo per impiego in ambito VW, Audi, SEAT e SkodaAuto
- Chiusura
- Inserto di chiusura: con inserto di sicurezza, chiusura E1
- Adatta per tipo di contenitore
- AE con chiusura a filo
- Su base AE con chiusura a filo
- Contenitori da parete AE con chiusura a filo
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,098 kg
- Peso lordo
- 0,109 kg
- Codice tariffa doganale
- 83016000
- EAN
- 4028177460904
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- SZ Chiusura Vw-E1
- Documentazione
- Info sheet