Inserti di chiusura alternativi, ad esempio triangolare, quadro, impronta a cacciavite, Daimler, Fiat, doppio pettine.
- Codice prodotto:
- SZ 8611130
- Esecuzione
- F
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Montaggio nel tipo di maniglia
- Maniglia Comfort TS per inserti di chiusura
- Maniglia Comfort TS per lucchetto e inserti di chiusura
- Maniglia a leva ribaltabile per inserti di chiusura
- Maniglia a leva ribaltabile per lucchetto e inserti di chiusura
- Maniglia Comfort serie Mini per EL 3 in parti per inserti di chiusura
- Chiusura
- Inserto di chiusura: Triangolare 8 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- Armadio PC con porta
- IW
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,015 kg
- Peso lordo
- 0,016 kg
- Codice tariffa doganale
- 83016000
- EAN
- 4028177211971
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descrizione prodotto
- TS Inserto di Chiusura Esecuzione F Pressofusione di Zinco 8 mm Triangolare