Inserti cilindrici di sicurezza per chiusure a filo con inserto cilindrico di sicurezza chiusura N. 3524 E.
- Codice prodotto:
- SZ 2525000
- Esecuzione
- C
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Parti incluse nella fornitura
- con 2 chiavi
- Lunghezza
- 28,3 mm
- Chiusura
- Inserto di chiusura: con cilindro di sicurezza, chiusura n. 3524 E.
- Adatta per tipo di contenitore
- AE con chiusura a filo in acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Pulpito compatto con coperchio in acciaio inox
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,036 kg
- Peso lordo
- 0,037 kg
- Codice tariffa doganale
- 83016000
- EAN
- 4028177026193
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descrizione prodotto
- SZ Ins.di Sicurezza + 2 Chiavi