La chiusura multipla è la soluzione ideale per realizzare permessi di accesso individuali per più persone in occasione di lavori di manutenzione e di riparazioni.
- Codice prodotto:
- SZ 2493500
- Descrizione prodotto
- La chiusura multipla è la soluzione ideale per realizzare permessi di accesso individuali per più persone in occasione di lavori di manutenzione e di riparazioni.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,18 kg
- Peso lordo
- 0,184 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83015000
- EAN
- 4028177220324
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- SZ Chiusura Multipla, Fino a 6 Lucchetti
- Documentazione
- Info sheet