Chiave universale con impronta a doppio pettine da 5 mm, attacco triangolare e quadrato da 7 mm e 8 mm, nonché con adattatore per punta cacciavite e punta reversibile per esagono e Torx 25 e 30
- Codice prodotto:
- SZ 2549500
- Esecuzione
- universale
- Descrizione prodotto
- Per inserti di chiusura
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. adattatore e punta reversibile per esagono grandezza 25 e 30
- Nota
- Il contenitore, l'armadio e i sistemi di chiusura vengono forniti di serie con chiavi compatibili.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,07 kg
- Peso lordo
- 0,075 kg
- Codice tariffa doganale
- 83017000
- EAN
- 4028177526013
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- Descrizione prodotto
- Chiave universale con impronta a doppio pettine da 5 mm, attacco triangolare e quadrato da 7 mm e 8 mm, nonché con adattatore per punta cacciavite e punta reversibile per esagono e Torx 25 e 30