Inserto di chiusura per maniglie, inserto di sicurezza, n. 3524 E.
- Codice prodotto:
- TS 8611180
- Parti incluse nella fornitura
- con 2 chiavi
- Lunghezza
- 24,9 mm
- Montaggio nel tipo di maniglia
- Maniglia Comfort VX per inserti di chiusura
- Maniglia Comfort TS per inserti di chiusura
- Maniglia Comfort serie Mini per EL 3 in parti per inserti di chiusura
- Maniglia Comfort serie Mini AE per inserti di chiusura
- Nota
- Specifico per la maniglia Rittal corrispondente
- Chiusura
- Inserto di chiusura: Inserto di sicurezza, chiusura a chiave n. 3524 E.
- Adatta per tipo di contenitore
- VX
- VX IT
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,04 kg
- Peso lordo
- 0,042 kg
- Codice tariffa doganale
- 83016000
- EAN
- 4028177212022
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descrizione prodotto
- TS Inserto di Chiusura per Maniglie Inserto di Chiusura Chiusura Nr. 3524 E