Per maniglie e contenitori.
- Codice prodotto:
- VX 8618308
- Esecuzione
- G
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Montaggio nel tipo di maniglia
- Maniglia Comfort VX per lucchetto e inserti di chiusura
- Chiusura
- Inserto di chiusura: Triangolare 6,5 mm (CNOMO)
- Adatta per tipo di contenitore
- VX
- VX IT
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,014 kg
- Peso lordo
- 0,015 kg
- Codice tariffa doganale
- 83016000
- EAN
- 4028177921894
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descrizione prodotto
- VX Inserto di Chiusura Esecuzione G 6 5 mm Triangolare (Cnomo)