Alternativa all'inserto di chiusura standard con o senza cilindro di chiusura. Da utilizzare in accordo con le specifiche di progetto.
- Codice prodotto:
- SZ 2485020
- Esecuzione
- C
- Descrizione prodotto
- Alternativa all'inserto di chiusura standard con o senza inserto cilindrico di sicurezza.
- Materiale
- Contenitore in policarbonato rinforzato in fibre di vetro
Occhiello di chiusura: plastica
Guarnizione: PU
Elemento di serraggio: lamiera d'acciaio, zincata - Colore
- RAL 9011
- Parti incluse nella fornitura
- La fornitura è prevista senza chiavi
- Nota
- Altre chiusure disponibili su richiesta.
- Informazioni sul nr. d'ord.
- La chiave è estraibile in posizione aperta! Di conseguenza, prima dell'utilizzo è necessaria un'autorizzazione speciale di Volkswagen/Audi!
- Chiusura
- Inserto di chiusura: Chiusura E1
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,05 kg
- Peso lordo
- 0,058 kg
- Codice tariffa doganale
- 39263000
- EAN
- 4028177024960
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217