Alternativa all'inserto di chiusura standard con o senza cilindro di chiusura. Da utilizzare in accordo con le specifiche di progetto.
- Codice prodotto:
- SZ 2533100
- Esecuzione
- A
- Descrizione prodotto
- Alternativa all'inserto di chiusura standard con o senza inserto cilindrico di sicurezza.
- Materiale
- Contenitore in policarbonato rinforzato in fibre di vetro
Occhiello di chiusura: plastica
Guarnizione: PU
Elemento di serraggio: lamiera d'acciaio, zincata - Colore
- RAL 9011
- Parti incluse nella fornitura
- La fornitura è prevista senza chiavi
Maniglia in plastica
Guarnizione
Elemento di serraggio
Occhiello di chiusura AX
Occhiello di chiusura KX
Vite di fissaggio - Nota
- Altre chiusure disponibili su richiesta.
- Chiusura
- Inserto di chiusura: Senza chiusura
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,065 kg
- Peso lordo
- 0,067 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177940581
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- SZ plastic handle for AX and KX, without lock cylinder insert
- Documentazione
- Info sheet