Alternativa all'inserto di chiusura standard con o senza cilindro di chiusura. Da utilizzare in accordo con le specifiche di progetto.
- Codice prodotto:
- SZ 2577010
- Esecuzione
- A
- Descrizione prodotto
- Alternativa all'inserto di chiusura standard con o senza inserto cilindrico di sicurezza.
- Materiale
- Contenitore in policarbonato rinforzato in fibre di vetro
Occhiello di chiusura: plastica
Guarnizione: PU
Elemento di serraggio: lamiera d'acciaio, zincata - Colore
- RAL 9011
- Parti incluse nella fornitura
- La fornitura è prevista senza chiavi
Maniglia in plastica
Guarnizione
Elemento di serraggio
Occhiello di chiusura AX
Occhiello di chiusura KX
Vite di fissaggio - Nota
- Altre chiusure disponibili su richiesta.
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Nella chiusura E1, la chiave è estraibile solamente in posizione chiusa. Ciò significa che per ogni contenitore è possibile utilizzare solamente una maniglia in plastica 2577.010. Per un eventuale seconda chiusura a filo è quindi possibile usare la maniglia in plastica 2533.100 senza inserto di chiusura.
- Chiusura
- Inserto di chiusura: Chiusura E1
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,111 kg
- Peso lordo
- 0,111 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177952423
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrizione prodotto
- SZ plastic handle for AX and KX, with lock insert E1
- Documentazione
- Info sheet